17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)

コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)
通常単価(税別)
1954,052
税込単価
2154,457
通常出荷日:1日目

【特長】・先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。・特にコンクリートの穴あけに関して...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様


型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

JANコード

トラスココード

有効長(mm)

質量(g)

材質1

シャンク形状

適合機種

重量

(g)

最小発注数量
3.4
30
60
3.1
9002741167043
486-3917
30
8.100
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
8.1
1個
3.5
30
60
3.1
9002741167050
486-3925
30
8.200
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
8.2
1個
4
39
75
3.65
9002741167067
486-3933
39
8.400
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
8.4
1個
4.3
39
75
3.65
9002741167074
486-3941
39
8.700
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
8.7
1個
4.5
39
75
3.65
9002741186464
486-3950
39
9.200
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
9.2
1個
5
39
85
4.6
9002741167098
486-3968
39
12.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
12
1個
5.5
39
85
4.6
9002741167104
486-3976
39
12.600
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
12.6
1個
6.4
54
100
5.3
9002741186471
486-3992
54
18.700
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
18.7
1個
6.5
54
100
5.3
9002741167135
486-4000
54
19.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
19
1個
7
54
100
6.45
9002741167142
486-4018
54
25.700
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
25.7
1個
10
80
120
9.3
9002741167173
486-4042
80
70.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
70.0
1個
12
90
150
10
9002741167203
486-4077
90
83.800
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
83.8
1個
13
90
150
12.2
9002741167227
486-4093
90
103.900
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
103.9
1個
14
90
150
12.2
9002741167234
486-4107
90
130.300
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
130.3
1個
15
90
150
14.2
9002741167241
486-4115
90
134.200
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
134.2
1個
16
90
150
14.2
9002741167258
486-4123
90
134.600
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
134.6
1個
18
100
160
16.2
9002741167272
486-4131
100
200.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
200.0
1個
20
100
160
18.2
9002741167289
486-4140
100
231.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
231.0
1個
22
100
160
20.2
9002741167296
486-4158
100
266.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
266.0
1個
24
100
160
22
9002741167302
486-4166
100
320.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
320.0
1個
25
100
160
23
9002741167319
486-4174
100
323.000
刃部:超硬チップ
ストレート
電気ドリル、振動ドリル
323.0
1個
6
220
300
5.3
-
766-2106
-
-
-
-
-
-
1個
16
220
300
10
-
766-2157
-
-
-
-
-
-
1個
18
220
300
10
-
766-2165
-
-
-
-
-
-
1個
25
220
300
13
-
766-2181
-
-
-
-
-
-
1個
12
140
200
10
-
766-2611
-
-
-
-
-
-
1個
14
140
200
10
-
766-2629
-
-
-
-
-
-
1個
16
140
200
10
-
766-2637
-
-
-
-
-
-
1個
6.5
300
400
5.3
-
766-4044
-
-
-
-
-
-
1個
8
300
400
7.3
-
766-4052
-
-
-
-
-
-
1個
14
300
400
10
-
766-4095
-
-
-
-
-
-
1個
16
300
400
10
-
766-4109
-
-
-
-
-
-
1個
18
300
400
10
-
766-4117
-
-
-
-
-
-
1個
20
300
400
13
-
766-4125
-
-
-
-
-
-
1個
24
300
400
13
-
766-4141
-
-
-
-
-
-
1個
25
300
400
13
-
766-4150
-
-
-
-
-
-
1個
8
500
600
7.3
-
766-4869
-
-
-
-
-
-
1個
14
500
600
10
-
766-4893
-
-
-
-
-
-
1個
16
500
600
10
-
766-4907
-
-
-
-
-
-
1個
18
500
600
10
-
766-4915
-
-
-
-
-
-
1個
20.1
500
600
13
-
766-4923
-
-
-
-
-
-
1個
4.3
90
150
3.65
-
486-5391
-
-
-
-
-
14
1個
4.5
90
150
3.65
-
486-5405
-
-
-
-
-
16
1個
5
90
150
4.6
-
486-5413
-
-
-
-
-
19
1個
5.5
90
150
4.6
-
486-5421
-
-
-
-
-
20
1個
6.5
90
150
5.3
-
486-5448
-
-
-
-
-
24
1個
7
90
150
6.45
-
486-5456
-
-
-
-
-
32.0
1個
10
90
150
9.3
-
486-5472
-
-
-
-
-
70.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202
( 222 )
1日目
202
( 222 )
1日目
220
( 242 )
1日目
206
( 227 )
1日目
195
( 215 )
1日目
208
( 229 )
1日目
262
( 288 )
1日目
210
( 231 )
1日目
285
( 314 )
1日目
301
( 331 )
1日目
392
( 431 )
1日目
348
( 383 )
1日目
529
( 582 )
1日目
628
( 691 )
1日目
728
( 801 )
1日目
782
( 860 )
1日目
960
( 1,056 )
1日目
1,108
( 1,219 )
1日目
1,608
( 1,769 )
1日目
1,890
( 2,079 )
1日目
1,945
( 2,140 )
1日目
759
( 835 )
1日目
1,337
( 1,471 )
1日目
1,773
( 1,950 )
1日目
3,534
( 3,887 )
1日目
592
( 651 )
1日目
1,138
( 1,252 )
1日目
1,012
( 1,113 )
1日目
819
( 901 )
1日目
558
( 614 )
1日目
873
( 960 )
1日目
1,739
( 1,913 )
1日目
1,897
( 2,087 )
1日目
2,002
( 2,202 )
1日目
3,166
( 3,483 )
1日目
4,052
( 4,457 )
1日目
1,442
( 1,586 )
1日目
2,858
( 3,144 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,356
( 2,592 )
1日目
3,182
( 3,500 )
1日目
359
( 395 )
1日目
365
( 402 )
1日目
322
( 354 )
1日目
330
( 363 )
1日目
400
( 440 )
1日目
418
( 460 )
1日目
367
( 404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。
・特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
【用途】
・被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
アンカーボルト設置用
4
満足度:4.0
アンカー埋め込み用として購入しました。 切味は良かったですが、耐久性がまだわからないので☆4個
1人が参考にしています。
庭石2分割の為のセリ矢の下穴
4
満足度:4.0
7,80kgくらいの庭石分割用に購入しました 振動ドリルしかなかったので、ドリルは直径13mmまで、セリ矢も13mmで、...もっと読む
0人が参考にしています。
コンクリートの穴あけに
5
満足度:5.0
コンクリート用途で使いましたが、レンガぐらいの硬さのほうがいいかもしれません。 あんまり硬質なものへ数多くあけるとチビっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)
高精度コンクリートドリル ベトン(ストレートシャンク)
マルチカットドリル(ストレートシャンク)
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) ロングタイプ
高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) レギュラータイプ
メーカーALPENALPENALPENALPENALPENALPEN
通常価格195-345 -499 -650 -380 -650 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
シャンクタイプストレートストレートストレートSDSプラス六角軸SDSプラス
被削材コンクリート / レンガ-----
適合電動機電気ドリル・振動ドリル電気ドリル・振動ドリル電気ドリル・振動ドリルハンマードリル電気ドリル・インパクトドライバーハンマードリル
工具材質刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ
被削材詳細コンクリート、レンガ、混合材、天然石などコンクリート、レンガ、混合材、天然石などタイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなどタイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなどコンクリート、レンガ、混合材、天然石などタイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング