ツール用品技術窓口
【特長】・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計・測定ボタンスイッチを長押しす...
詳細を確認
SRC01

セット内容

本体

プローブ
| 測定規格 | IEC61340-4-1, JIS-C2170 |
|---|---|
| 測定範囲 | 103~1012Ω(Ω/□) |
| 印加電圧 | 10V(R<1.0×106ΩまたはΩ/□) |
| 100V(R≧1.0×106ΩまたはΩ/□) | |
| 表示部 | LCD3桁(□.□□e□□)ex.:3.14e10→3.14×1010 |
| 電源 | 9V電池(006P型,アルカリ乾電池推奨) |
| 電池寿命 | 測定回数300回以上(測定対象物の抵抗値等によります。) |
| 外形寸法 | 190(L)×101.5(W)×54.7(H)[mm] |
| 重量 | 本体:約340g(電池含),総重量:約6.2kg(キャリングケース含) |
| 使用温湿度 | 0℃~37℃,10%~90%RH |
| 材質 | 本体ケース:ABS樹脂 |
| 付属品 | プローブ2個(外径約φ66mm,約2.3kg) |
|---|---|
| 本体接地用のカールコード1本(両側バナナプラグ) | |
| 抵抗測定用のカールコード2本(φ3.5mmミニプラグ/バナナプラグ) | |
| ワニ口クリップ1個 | |
| アリゲータクリップ大1個 | |
| 金属板1枚 | |
| キャリングケース1個 | |
| 9V電池(006P型マンガン乾電池)1個 ※付属の電池はサンプルです。所定の回数を満たさないうちに寿命が切れる事があります。この場合は新品を別途ご購入ください。 | |
| 取扱説明書 ※校正証明書は別料金で申し受けます。 |
当社ではIEC規格に準拠したESD保護アイテム、作業台や保管ラック・台車の表面にしくワーキングマットの販売、また、工場内のEPAフローリング、ビニル床・塗り床の施工もおこなっています。
静電気対策を必要とする工場では、マットや床材の汚れや摩耗による抵抗の変化を定期的に測定し静電気管理をしています。マット類の表面抵抗の測定時の基準値は104~1010Ωですので通常の電気抵抗計では測定できず、高価な専用の測定器が必要でした。そこで簡易に使用でき、正確に測定できる安価なものが望まれていました。
今回発売の表面抵抗計は、バッテリーで動く簡易型の表面抵抗測定器です。簡単な操作で測定ができ、付属の5ポンドのプローブ(電極)を使用すると、IEC規格に準じた測定が行えます。また、すべてのツールを収納できるキャリングケース付きで、広い工場内を測定する際の持ち運び、収納にも便利です。
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
4.8通常価格(税別):700円

ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10
4通常価格(税別):619円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,246円~

白光
T33シリーズこて先
5通常価格(税別):3,241円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):7,109円~