ツール用品技術窓口
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザインの生産工場用電動ドライバー。【特長】・スロットレス・ブラシ...
詳細を確認
VE-1500 VE-2000

VE-3000 VE-3000U

VE-4000 VE-4000U

VE-4000P VE-4000PU

VE-4000AC

VE-4000PAC

VE-4500 VE-4500U

VE-4500P VE-4500PU

VE-4500AC

VE-4500PAC

VE-5000

VE-5000P

VE-6000

VE-6000P

VE-1500EPA VE-1500EPAU

VE-2000EPA VE-2000EPAU
| 品番 | 出力トルク範囲 (N・m) | 適合ネジ ・小ネジ | 適合ネジ タッピング | 無負荷回転数 (min-1) | 定格入力 | 全長 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-1500 | 0.01~0.15 | M1.0~1.7 | M1.0~1.5 | HI1000/LO700 | DC12V 15W | 200 | 190 |
| VE-2000 | 0.06~0.34 | M1.0~2.3 | M1.0~2.0 | HI1000/LO700 | DC12V 15W | 200 | 190 |
| VE-3000 | 0.15~1.0 | M1.6~3.0 | M1.6~2.6 | HI1000/LO700 | DC32V 25W | 222 | 430 |
| VE-3000U | 0.15~1.0 | M1.6~3.0 | M1.6~2.6 | HI1000/LO700 | DC32V 25W | 222 | 430 |
| VE-4000 | 0.3~1.5 | M2.3~3.0 | M1.6~2.6 | HI2000/LOなし | DC32V 55W | 250 | 700 |
| VE-4000U | 0.3~1.5 | M2.3~3.0 | M1.6~2.6 | HI2000/LOなし | DC32V 55W | 250 | 700 |
| VE-4000P | 0.3~1.5 | M2.3~3.0 | M1.6~2.6 | HI2000/LOなし | DC32V 55W | 250 | 700 |
| VE-4000PU | 0.3~1.5 | M2.3~3.0 | M1.6~2.6 | HI2000/LOなし | DC32V 55W | 250 | 700 |
| VE-4000AC | 0.3~1.5 | M2.3~3.0 | M1.6~2.6 | 2000 | AC100V 50/60Hz 40W | 250 | 840 (コード含む) |
| VE-4000PAC | 0.3~1.5 | M2.3~3.0 | M1.6~2.6 | 2000 | AC100V 50/60Hz 40W | 250 | 840 (コード含む) |
| VE-4500 | 0.4~1.8 | M2.3~3.0 | M2.3~3.0 | H1000/LO700 | DC32V 55W | 250 | 710 |
| VE-4500U | 0.4~1.8 | M2.3~3.0 | M2.3~3.0 | H1000/LO700 | DC32V 55W | 250 | 710 |
| VE-4500P | 0.4~1.8 | M2.3~3.0 | M2.3~3.0 | H1000/LO700 | DC32V 55W | 250 | 710 |
| VE-4500PU | 0.4~1.8 | M2.3~3.0 | M2.3~3.0 | H1000/LO700 | DC32V 55W | 250 | 710 |
| VE-4500AC | 0.4~1.8 | M2.3~4.0 | M2.3~3.0 | 1000 | AC100V 50/60Hz 40W | 250 | 945 (コード含む) |
| VE-4500PAC | 0.4~1.8 | M2.3~4.0 | M2.3~3.0 | 1000 | AC100V 50/60Hz 40W | 250 | 945 (コード含む) |
| VE-5000 | 0.6~2.5 | M2.6~4.0 | M2.6~3.5 | 1000 | AC100V 50/60Hz 120W | 290 | 1100 |
| VE-5000P | 0.6~2.5 | M2.6~4.0 | M2.6~3.5 | 1000 | AC100V 50/60Hz 120W | 290 | 1100 |
| VE-6000 | 1.6~4.5 | M1.6~4.5 | M3.5~5.0 | 1000 | AC100V 50/60Hz 120W | 290 | 1100 |
| VE-6000P | 1.6~4.5 | M1.6~4.5 | M3.5~5.0 | 1000 | AC100V 50/60Hz 120W | 290 | 1100 |
| VE-1500EPA | 0.01~0.15 | M1.0~1.7 | M1.0~1.5 | HI1000/LO700 | DC12V 15W | 200 | 190 |
| VE-1500EPAU | 0.01~0.15 | M1.0~1.7 | M1.0~1.5 | HI1000/LO700 | DC12V 15W | 200 | 190 |
| VE-2000EPA | 0.06~0.34 | M1.0~2.3 | M1.0~2.0 | HI1000/LO700 | DC12V 15W | 200 | 190 |
| VE-2000EPAU | 0.06~0.34 | M1.0~2.3 | M1.0~2.0 | HI1000/LO700 | DC12V 15W | 200 | 190 |
| 品番 | 付属ビット | セット内容、付属品 |
|---|---|---|
| VE-1500 | D73 +0×1.4×40…1/+0×1.7×40…1 | 本体、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3x3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、コントローラーVCT-20、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-2000 | D73 +0×1.4×40…1/+0×1.7×40…1 | V本体、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3x3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、コントローラーVCT-20、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-3000 | D73 +0×1.7×40…1/+1×3×40…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-30、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-3000U | D73 +0×1.7×40…1/+1×3×40…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書 |
| VE-4000 | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4000U | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書 |
| VE-4000P | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4000PU | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書 |
| VE-4000AC | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4000PAC | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4500 | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4500U | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書 |
| VE-4500P | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4500PU | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書 |
| VE-4500AC | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-4500PAC | B36 +1×70…1/+2×70…1 | 本体(電源コード付)、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-5000 | MA14 +2×65H…2 | 本体(ACコード付)、吊り下げリング1個いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 |
| VE-5000P | MA14 +2×65H…2 | 本体(ACコード付)、吊り下げリング1個いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 |
| VE-6000 | MA14 +2×65H…2 | 本体(ACコード付)、吊り下げリング1個いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 |
| VE-6000P | MA14 +2×65H…2 | 本体(ACコード付)、吊り下げリング1個いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3x3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 |
| VE-1500EPA | D73 +0×1.4×40…1/+0×1.7×40…1 | 本体、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3x3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、3P・6P変換コード、コントローラーVCT-20、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-1500EPAU | D73 +0×1.4×40…1/+0×1.7×40…1 | 本体、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3x3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、3P・6P変換コード |
| VE-2000EPA | D73 +0×1.4×40…1/+0×1.7×40…1 | 本体、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3x3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、3P・6P変換コード、コントローラーVCT-20、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 |
| VE-2000EPAU | D73 +0×1.4×40…1/+0×1.7×40…1 | 本体、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3x3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、3P・6P変換コード |

使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザインの生産工場用電動ドライバー。
【特長】
・スロットレス・ブラシレスモーター採用。
・モーター始動の反動が少ない。
・締付精度、効率、メンテナンス性が向上。
・本体材質はPC+エラストマー。
・VE-1500EPA(U)、2000EPA(U)は、導電性PC+導電性エラストマー。
・持ちやすく疲れにくいエルゴノミックデザイン。
・いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。
・非接触式のマグネットスイッチを採用し部品の摩耗損傷を軽減。
・使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。
・いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。
・本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
【用途】
・生産工場向け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

日東工器
ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)
0通常価格(税別):41,269円~

ANEX
電動ドライバー用 L型アダプター
5通常価格(税別):3,845円

EARTH MAN
AC100Vミニドライバー CC-10A WB
4通常価格(税別):3,208円

日東工器
極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ
4通常価格(税別):9,864円~

日東工器
普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ
0通常価格(税別):42,804円~

TONE
ハイブリッド電動ドライバー
0通常価格(税別):8,000円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~