17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

F/FI用キープレート単品

通常単価(税別)
108
税込単価
119
通常出荷日:5日目

【製品仕様】・F/FI用キープレート単品です。・カラーバリエーションがございます。・間口×奥行×高さ(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
アイボリー
1個
1個
1個
1個
オレンジ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
5日目
108
( 119 )
5日目
108
( 119 )
5日目
108
( 119 )
5日目
108
( 119 )
5日目
108
( 119 )
5日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・F/FI用キープレート単品です。
・カラーバリエーションがございます。
・間口×奥行×高さ(mm):25×2.5×60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F/FI用キープレート単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F/FI用キープレート単品
エースキーボックス K-33N 引出し式
インポートキーパーツ 鈴ホルダー
キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm
マーキー・ギア ケブラータイプ
エースキーボックス KC
メーカー杉田エース杉田エース大一鋼業大一鋼業杉田エース
通常価格10819,240420 -7741,962 -13,595 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜4日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプその他キーボックスその他その他その他キーボックス
オプションキーホルダー-キーホルダーキーホルダーキーホルダー-
商品名F/FI用キープレート単品エースキーボックスK ー33N----
サイズ(H)(mm)60160----
サイズ(間口)(mm)25265---350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト