17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)

通常単価(税別)
19,499
税込単価
21,449
通常出荷日:14日目

【特長】・水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します・アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 特性
    強力
  • トラスココード
    471-2633
  • 淡黄色透明
  • 質量 (g)
    18000
  • 最適濃度
    3~5%
  • pH
    12
  • 主成分
    界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤
  • 比重
    1.10(原液:25℃)
  • 内容量
    1缶(18Kg)

型番:

P3-ALMECOM-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P3-ALMECOM-78の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
トラスココード
471-2633
淡黄色透明
質量(g)
18000
最適濃度
3~5%
pH
12
主成分
界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤
比重
1.10(原液:25℃)
内容量
1缶(18Kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
P3-ALMECOM-78

内容量

最小発注数量
1缶(18Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,499
( 21,449 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します
・アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています
・PRTR、医劇非該当の環境対応型です
【用途】
・加工油・固形物の洗浄・除去に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)の型番P3-ALMECOM-78のページです。 型番P3-ALMECOM-78に関する仕様情報を記載しております。
金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)
ハイパフォーマンスクリーナー ロックタイト SF7063
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
ディスプレー用洗浄剤
クーラントシステム洗浄剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
メーカーヘンケルヘンケル住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ミスミ日本メカケミカル
通常価格19,4991,4681,1395,37710,350 -2,630 -
通常出荷日14日目1日目1日目3日目3日目3日目
種類液体スプレースプレー液体液体スプレー
特性強力速乾強力速乾強力強力 / 速乾
トラスココード471-2633195-3257----
淡黄色透明無色----
質量(g)18000400.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト