17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入 3090330003

コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入【3個入り】

通常単価(税別)
403
税込単価
443
通常出荷日:3日目

【特長】・お好みのサイズにカットしてお使いいただけます・コーキングヘラの先端につける替スポンジです・裏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    54
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    15
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    235
  • JANコード
    4905533153291
  • 重量 (g)
    20
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1パック(3個)

型番:

3090330003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

3090330003の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品パッケージサイズ・幅(mm)
54
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
15
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
235
JANコード
4905533153291
重量(g)
20
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1パック(3個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3090330003

内容量

最小発注数量
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みのサイズにカットしてお使いいただけます
・コーキングヘラの先端につける替スポンジです
・裏面に両面テープ付きで取り付けが簡単です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入の型番3090330003のページです。 型番3090330003に関する仕様情報を記載しております。
コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入
コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入
コーキングヘラ NO.3
コーキングヘラ コーナー
コーキングヘラ 小
コーキングヘラ NO.2
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格403369444123420387
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目
商品タイプその他その他コーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへら
商品パッケージサイズ・幅(mm)5454404019040
商品パッケージサイズ・奥行(mm)15151272012
商品パッケージサイズ・高さ(mm)235235240250110240
JANコード490553315329149055331532844905533152607490553315234849055331508874905533152591

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト