17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ取りパット #80 スペア 3190150080

サビ取りパット #80 スペア

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:3日目

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。・ハンドル付きで作業性に優れております。・取り替えパッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    150mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    200
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    45
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    140
  • JANコード
    4905533153000
  • 重量 (g)
    92
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1枚

型番:

3190150080
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3190150080の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
200
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
45
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
140
JANコード
4905533153000
重量(g)
92
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3190150080

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
・ハンドル付きで作業性に優れております。
・取り替えパットですので、「サビ取りパット」もしくは「INNOVAコテバケセット」に取り付けてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ取りパット #80 スペアの型番3190150080のページです。 型番3190150080に関する仕様情報を記載しております。
サビ取りパット #80 スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取りパット #80 スペア
サビ取りパット #80 セット
コーキングヘラ NO.4
ハンマー付皮すき
ステンレス皮スキ 直
コーキングヘラ NO.2
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格798948415664251387
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプその他その他コーキングへらその他その他コーキングへら
サイズ150mm150mmNo.4 60mm75mm42mmNo.2 100mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)200200402054240
商品パッケージサイズ・奥行(mm)4514012751512
商品パッケージサイズ・高さ(mm)140260240150190240

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト