17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ取りパット #80 セット 3190140080

サビ取りパット #80 セット

通常単価(税別)
948
税込単価
1,043
通常出荷日:3日目

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。・ハンドル付きで作業性に優れております。・パット部分を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    150mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    200
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    140
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    260
  • JANコード
    4905533152997
  • 重量 (g)
    130
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1個

型番:

3190140080
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3190140080の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
200
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
140
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
260
JANコード
4905533152997
重量(g)
130
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3190140080

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948
( 1,043 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
・ハンドル付きで作業性に優れております。
・パット部分を取り換えれば塗装用のコテバケとしてもご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ取りパット #80 セットの型番3190140080のページです。 型番3190140080に関する仕様情報を記載しております。
サビ取りパット #80 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取りパット #80 セット
サビ取りパット #80 スペア
コーキングヘラ 小
コーキングヘラ NO.4
コーキングヘラ NO.1
木柄皮すき マルチ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格948798420415348416
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他コーキングへらコーキングへらコーキングへらその他
サイズ150mm150mmNo.4 60mmNo.1 75mmマルチ
商品パッケージサイズ・幅(mm)200200190404060
商品パッケージサイズ・奥行(mm)1404520121217
商品パッケージサイズ・高さ(mm)260140110240240185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト