17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキング落としヘラ 荒削用 3090200001

コーキング落としヘラ 荒削用

通常単価(税別)
427
税込単価
470
通常出荷日:4日目

【特長】・古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。・古いシリコンの荒削りに最適なステンレス刃付き。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    65
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    10
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    215
  • JANコード
    4905533152867
  • 重量 (g)
    28
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1本

型番:

3090200001
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3090200001の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
材質(刃)
ステンレス
商品パッケージサイズ・幅(mm)
65
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
10
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
215
JANコード
4905533152867
重量(g)
28
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3090200001

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427
( 470 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
・古いシリコンの荒削りに最適なステンレス刃付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキング落としヘラ 荒削用の型番3090200001のページです。 型番3090200001に関する仕様情報を記載しております。
コーキング落としヘラ 荒削用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキング落としヘラ 荒削用
コーキング落としヘラ 仕上用
ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青
ミキシングバーA (攪拌ヘラ) 黒
目地はがし用皮すき (6・9・12mm)
コーキングヘラ NO.1
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格427276174299440 -348
通常出荷日4日目3日目4日目4日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらその他その他その他コーキングへら
材質(刃)ステンレス樹脂樹脂樹脂ステンレスステンレス
商品パッケージサイズ・幅(mm)656548482040
商品パッケージサイズ・奥行(mm)1071361012
商品パッケージサイズ・高さ(mm)215215354390192240

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト