ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングヘラ NO.5 平 H-15

コーキングヘラ NO.5 平

通常単価(税別)
338
税込単価
372
通常出荷日:8日目

【特長】・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。・適度な弾力性があり、指先感覚で使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • サイズ
    No.5 平 85mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    12
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    240
  • JANコード
    4905533152621
  • 重量 (g)
    26
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1本

型番:

H-15
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
材質(刃)
ステンレス
サイズ
No.5 平 85mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
40
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
12
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
240
JANコード
4905533152621
重量(g)
26
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-15

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。
・適度な弾力性があり、指先感覚で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングヘラ NO.5 平の型番H-15のページです。 型番H-15に関する仕様情報を記載しております。
コーキングヘラ NO.5 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ NO.5 平
コーキングヘラ NO.3
コーキングヘラ NO.4
コーキングヘラ NO.2
コーキングヘラ NO.1
コーキングヘラ NO.7 刃付
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格338444415387348473
通常出荷日8日目在庫品1日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへら
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
サイズNo.5 平 85mmNo.3 110mmNo.4 60mmNo.2 100mmNo.1 75mmNo.7 刃付 35mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)404040404040
商品パッケージサイズ・奥行(mm)121212121212
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング