17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入 1693060003

ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入【3個入り】

通常単価(税別)
485
税込単価
534
通常出荷日:4日目

【特長】・「ローラーバケットR-200」用のローラーネットです。・ローラーバケットを汚すことなく、また...

詳細を確認
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    30
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    220
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    270
  • JANコード
    4905533152362
  • 重量 (g)
    207
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。
  • 内容量
    1本

型番:

1693060003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

1693060003の仕様・寸法情報

商品パッケージサイズ・幅(mm)
30
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
220
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
270
JANコード
4905533152362
重量(g)
207
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1693060003

内容量

最小発注数量
1本
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ローラーバケットR-200」用のローラーネットです。
・ローラーバケットを汚すことなく、また後片付けの際もカンタンに行う事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入の型番1693060003のページです。 型番1693060003に関する仕様情報を記載しております。
ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバケット R-200用 ネット 3枚入
ローラーバケット Mセット (ネット付)
レイン棒ローラーハンドルR4.6青
INNOVA ローラーバケット BH-7
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格485588346603519452
通常出荷日4日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品パッケージサイズ・幅(mm)3015010524010582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)220260371803527
商品パッケージサイズ・高さ(mm)270270305140305300
JANコード490553315236249055331510444905533132548490553313599049055331353414905533135327
重量(g)2074551252298888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング