17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトパテベラ

通常単価(税別)
98361
税込単価
108397
通常出荷日:3日目

様々な用途に使用できるベラ。【特長】・材質(刃):樹脂・パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    6
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    188
  • 材質(刃)詳細
    ポリプロピレン
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ホワイトパテベラの外観

ホワイトパテベラの外観

サイズ

  • 38mm:幅40×高さ188×奥行6mm
  • 50mm:幅50×高さ188×奥行6mm
  • 75mm:幅75×高さ188×奥行6mm
  • 100mm:幅100×高さ188×奥行6mm
  • 150mm:幅150×高さ188×奥行6mm

※寸法はパッケージ込みです。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
38mm
40
4905533152133
18
1本
2個
50mm
50
4905533152140
20
1本
2個
75mm
75
4905533152157
24
1本
2個
100mm
100
4905533152164
27
1本
2個
150mm
150
4905533152171
35
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
3日目
120
( 132 )
3日目
180
( 198 )
3日目
241
( 265 )
3日目
361
( 397 )
3日目

詳細情報

基本情報

様々な用途に使用できるベラ。
【特長】
・材質(刃):樹脂
・パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトパテベラのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シール剥がし
5
満足度:5.0
値段に対して、しっかりとした作りです。 力を入れても折れることもなく、コストパフォーマンスは高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトパテベラ
建築・工業用ヘラ 白 硬め
ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm
コーキングヘラ コーナー
ミキシングバーA (攪拌ヘラ) 黒
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格98-135 -174123123299
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目4日目
商品タイプパテベラパテベラその他コーキングへらコーキングへらその他
材質(刃)樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
商品パッケージサイズ・奥行(mm)6613776
商品パッケージサイズ・高さ(mm)188220354250250390
材質(刃)詳細ポリプロピレンポリアセタールポリプロピレンポリアセタールポリアセタールポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング