17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木柄皮すき Y型 3090070060

木柄皮すき Y型

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:3日目

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。・貫通式で叩いても使用可能。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • サイズ
    Y型
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    62
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    17
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    190
  • JANコード
    4905533151983
  • 重量 (g)
    102
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1本

型番:

3090070060
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3090070060の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
サイズ
Y型
商品パッケージサイズ・幅(mm)
62
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
17
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
190
JANコード
4905533151983
重量(g)
102
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3090070060

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
・貫通式で叩いても使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄皮すき Y型の型番3090070060のページです。 型番3090070060に関する仕様情報を記載しております。
木柄皮すき Y型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄皮すき Y型
Y型皮すき 木柄
木柄皮すき
木柄皮すき マルチ
ステンレス皮スキ Y型
木柄パレット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格450409450416319407
通常出荷日3日目4日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他パテベラ
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
サイズY型Y型45mmマルチ65mm150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)626245606535
商品パッケージサイズ・奥行(mm)171717171517
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト