17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm
コーワ
樹脂柄へら
トラスコ中山
スクレーパー(刃長 31mm)
オルファ
ハンマー付皮すき 3090031075

ハンマー付皮すき

通常単価(税別)
664
税込単価
730
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。・貫通式で叩いても使用可能。・ハンマーが付いているので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    75mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    205
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    75
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    150
  • JANコード
    4905533151501
  • 重量 (g)
    155
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1本

型番:

3090031075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3090031075の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
75mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
205
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
75
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
150
JANコード
4905533151501
重量(g)
155
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
3090031075

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
・貫通式で叩いても使用可能。
・ハンマーが付いているので作業性に優れております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマー付皮すきの型番3090031075のページです。 型番3090031075に関する仕様情報を記載しております。
ハンマー付皮すきのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
汚れ取り
5
満足度:5.0
床についた接着剤や塗料を剥がすのに使っています。スチール製なのでよくとれますし、耐久性もいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー付皮すき
木柄皮すき
木柄皮すき Y型
Y型皮すき 木柄
木柄皮すき マルチ
ステンレス皮スキ 直
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格664450450409416251
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ75mm45mmY型Y型マルチ42mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)2054562626042
商品パッケージサイズ・奥行(mm)751717171715
商品パッケージサイズ・高さ(mm)150180190190185190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング