17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コーキングベラ No.25・No.26
SK-11
コーキングヘラ NO.2
ハンディ・クラウン
コーキングパレット
コーワ
コーキングヘラ 小 3090140000

コーキングヘラ 小

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。・木柄、ステンレス製です。

  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • サイズ
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    190
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    20
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    110
  • JANコード
    4905533150887
  • 重量 (g)
    24
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1本

型番:

3090140000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3090140000の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
190
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
20
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
110
JANコード
4905533150887
重量(g)
24
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
3090140000

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。・木柄、ステンレス製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングヘラ 小の型番3090140000のページです。 型番3090140000に関する仕様情報を記載しております。
コーキングヘラ 小のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各種作業工程中のツールとして使用
5
満足度:5.0
投入にあたり各社の類似品を比較検討した結果ブランド力含めTOTALバランスが最良であった型番:3090140000を採択...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ 小
柄付ゴムベラ 赤 小
コーキングヘラ NO.3
コーキングヘラ NO.2
コーキングヘラ NO.4
コーキングヘラ NO.1
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格420516444387415348
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらパテベラコーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへら
サイズ100mmNo.3 110mmNo.2 100mmNo.4 60mmNo.1 75mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)19019540404040
商品パッケージサイズ・奥行(mm)2010012121212
商品パッケージサイズ・高さ(mm)110180240240240240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト