ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレーパー 中 3090150000

スクレーパー 中

通常単価(税別)
807
税込単価
888
通常出荷日:8日目

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに最適です。・頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する刃先が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 刃幅 (mm)
    46
  • サイズ
    全長:約240mm
  • JANコード
    4905533150337
  • 重量 (g)
    190
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめください。

型番:

3090150000
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3090150000の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
46
サイズ
全長:約240mm
JANコード
4905533150337
重量(g)
190
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3090150000

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに最適です。
・頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する刃先が硬刃の切削工具です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレーパー 中の型番3090150000のページです。 型番3090150000に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパー 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー 中
サビ取りパット #80 セット
木柄皮すき マルチ
コーキングヘラ NO.7 刃付
サビ取りパット #80 スペア
コーキングヘラ NO.6 三角
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格807948416473798406
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスクレーパーその他その他コーキングへらその他コーキングへら
刃幅(mm)46-----
サイズ全長:約240mm150mmマルチNo.7 刃付 35mm150mmNo.6 三角 90mm
JANコード490553315033749055331529974905533152003490553315264549055331530004905533152638
重量(g)190130102209219

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト