ファクトリーサプライ用品技術窓口

柄付ゴムベラ 赤 小 3090210002

柄付ゴムベラ 赤 小

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:3日目

【特長】・塗料缶の塗料をそぎ落としたり、食品関係では容器に付いた食品をまとめたりと幅広い用途で使用され...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • サイズ
    100mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    195
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    100
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    180
  • JANコード
    4905533150313
  • 重量 (g)
    80
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1枚

型番:

3090210002
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3090210002の仕様・寸法情報

商品タイプ
パテベラ
サイズ
100mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
195
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
100
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
180
JANコード
4905533150313
重量(g)
80
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3090210002

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料缶の塗料をそぎ落としたり、食品関係では容器に付いた食品をまとめたりと幅広い用途で使用されます。
・塗装では、デザイン壁のパターン描きにも応用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柄付ゴムベラ 赤 小の型番3090210002のページです。 型番3090210002に関する仕様情報を記載しております。
柄付ゴムベラ 赤 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付ゴムベラ 赤 小
柄付ゴムベラ 赤 大
コーキングヘラ 小
木柄パレット
木柄皮すき
ハンマー付皮すき
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格516562420407450664
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目
商品タイプパテベラパテベラコーキングへらパテベラその他その他
サイズ100mm125mm150mm45mm75mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)1952051903545205
商品パッケージサイズ・奥行(mm)10012520171775
商品パッケージサイズ・高さ(mm)180180110260180150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング