17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPレギュラーハンドル 100mm・225mm
  • 1693250100
  • 1693250225

SPレギュラーハンドル 100mm・225mm

通常単価(税別)
247357
税込単価
272393
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・塗装職人愛用の角型グリップ・ローラーカバーの管がプラスチック製でも、ずれ難くしっかり固定

詳細を確認
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

特長1

内容量

最小発注数量
100mm
120
40
310
4905533136249
161
100mm幅のレギュラーローラー専用のハンドルです。
1本
10個
225mm
250
45
318
4905533136263
224
225mm幅のレギュラーローラー専用のハンドルです。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
3日目
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装職人愛用の角型グリップ
・ローラーカバーの管がプラスチック製でも、ずれ難くしっかり固定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPレギュラーハンドル 100mm・225mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPレギュラーハンドル 100mm・225mm
SPミドル・スモール兼用ハンドル
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 長柄
防水用レギュラーローラー スペア
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 短柄
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格247-191 -1,075302636 -355
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
注意事項1本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外には使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。本来の用途以外には使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。本来の用途以外には使用しないでください。
内容量1本1本1本1本1本1本

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング