17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット 1690160075

Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット

通常単価(税別)
372
税込単価
409
通常出荷日:3日目

【特長】・ホビー・工作・小物などの塗装に。・学校・会社等のイベントなどのに最適です。・油性・水性塗料ど...

詳細を確認
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    135
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    50
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    230
  • JANコード
    4905533136171
  • 重量 (g)
    65
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本

型番:

1690160075
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1690160075の仕様・寸法情報

商品パッケージサイズ・幅(mm)
135
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
50
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
230
JANコード
4905533136171
重量(g)
65
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1690160075

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビー・工作・小物などの塗装に。
・学校・会社等のイベントなどのに最適です。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 ミニトレイ&ローラーセットの型番1690160075のページです。 型番1690160075に関する仕様情報を記載しております。
Rain棒 ミニトレイ&ローラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 多用途用ミニローラー セット
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
Rain棒 ミニローラー専用ハンドル
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格372519452452702257
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品パッケージサイズ・幅(mm)135105828510545
商品パッケージサイズ・奥行(mm)503527333525
商品パッケージサイズ・高さ(mm)230305300300305280
JANコード490553313617149055331353414905533135327490553313530349055331353344905533135297
重量(g)658888898879

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング