17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツインパック スモール 短毛【2個入り】

通常単価(税別)
636724
税込単価
700796
通常出荷日:3日目

【特長】・油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。・スモールロー...

詳細を確認
  • 材質
    アクリル
  • 毛丈 (mm)
    5
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    105
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    50
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    23
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

サイズ

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
4インチ
4905533136072
36
1本
1パック

2個入り

6
6インチ
4905533136089
49
1本
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
636
( 700 )
3日目
724
( 796 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。
・スモールローラーのお得な2巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインパック スモール 短毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインパック スモール 短毛
Smoosy 鉄部用スモールローラー セット
Smoosy 鉄部用スモールローラーセット
ツインパック スモール 中毛
ツインパック レギュラーローラー 中毛
Smoosy 多用途用スモールローラーセット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格636-692802434 -373 -637 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
材質アクリルポリエステルポリエステルアクリルアクリルポリエステル
毛丈(mm)51313111112
商品パッケージサイズ・幅(mm)105165195---
商品パッケージサイズ・奥行(mm)5033336512033
商品パッケージサイズ・高さ(mm)233303303060330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング