17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEGA 多用途スモールローラースペア【1~10個入り】

通常単価(税別)
1902,441
税込単価
2092,685
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能です。・油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

サイズ

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
100mm
70
35
140
4905533135785
20
1本
10個
6
150mm
70
35
190
4905533135792
27
1本
10個
4
100mm 5P
115
190
35
4905533135938
99
1本
1パック

5個入り

6
150mm 5P
170
190
35
4905533135952
127
1本
1パック

5個入り

4
100mm 10P
115
190
75
4905533135945
195
1本
1パック

10個入り

6
150mm 10P
170
190
75
4905533135969
254
1本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
3日目
252
( 277 )
3日目
965
( 1,062 )
3日目
1,299
( 1,429 )
3日目
1,553
( 1,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,441
( 2,685 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能です。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。
・刷毛で塗るのに比べ、格段に作業効率があがります。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MEGA 多用途スモールローラースペアのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
車の荷台の塗装
4
満足度:4.0
トラックの荷台が錆びてしまい、塗料を塗りなおす際に使用した。値段の割に品質は良く、うまく塗れた。
0人が参考にしています。
塗装に
4
満足度:4.0
値段も手ごろで、買いに行く暇がないけどすぐほしい時に使います。 品質も良いと思います。
0人が参考にしています。
ヨットのトップコートの塗装
5
満足度:5.0
ヨットの外観の塗装用に使用。表面が滑らかできれいに塗装できました。再使用するためにアセトンに付けて使用しましたがきれいに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEGA 多用途スモールローラースペア
Smoosy 多用途用スモールローラースペア
Smoosy 多用途レギュラーローラーセット
Smoosy 多用途レギュラーローラースペア
Smoosy 鉄部用スモールローラースペア
ツインパック スモール 短毛
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格190-417 -549 -329 -461 -636 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルアクリル
毛丈(mm)13121212135
注意事項1使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
注意事項2ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング