17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Smoosy 多用途用スモールローラースペア
  • 1695700100
  • 1695700150

Smoosy 多用途用スモールローラースペア

通常単価(税別)
417527
税込単価
459580
通常出荷日:3日目

【特長】・作業時に塗料の飛び散りが少なく、キメ細やかな仕上りになります。・平滑面から多少の凹凸面までの...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    12
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    57
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    33
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

サイズ

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
100mm
150
4905533135518
19
1本
10個
6
150mm
200
4905533135525
28
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417
( 459 )
3日目
527
( 580 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時に塗料の飛び散りが少なく、キメ細やかな仕上りになります。
・平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能です。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。
・刷毛で塗るのに比べ、格段に作業効率があがります。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Smoosy 多用途用スモールローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Smoosy 多用途用スモールローラースペア
Smoosy 多用途レギュラーローラースペア
Smoosy 鉄部用スモールローラースペア
Smoosy 鉄部用スモールローラー セット
Smoosy 鉄部用スモールローラーセット
ツインパック スモール 短毛
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格417-329 -461 -692802636 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルアクリル
毛丈(mm)12121313135
商品パッケージサイズ・幅(mm)576567165195105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)336533333350
注意事項1使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング