17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量 1693150000

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:3日目

【特長】・塗装職人愛用の角型グリップ。・各種スモールローラースペア・ミドルローラースペア・INNOVA...

詳細を確認
  • サイズ
    500mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    105
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    35
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    530
  • JANコード
    4905533135426
  • 重量 (g)
    92
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。
  • 内容量
    1本

型番:

1693150000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1693150000の仕様・寸法情報

サイズ
500mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
35
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
530
JANコード
4905533135426
重量(g)
92
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1693150000

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装職人愛用の角型グリップ。
・各種スモールローラースペア・ミドルローラースペア・INNOVAコーティングパット等との接続が可能です。
・ミドル・スモールサイズのローラー全種に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量の型番1693150000のページです。 型番1693150000に関する仕様情報を記載しております。
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄 アルミ軽量
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 超長柄
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 長柄
ミドル・スモールローラー兼用ハンドル 短柄
アルミローラー
レイン棒ローラーハンドルR4.6青
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格7983873023551,727346
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ500mm500mm365mm305mm12φ×2インチ100mm~150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)105105105105225105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)353535352437
商品パッケージサイズ・高さ(mm)530530390330274305
JANコード490553313542649055331354194905533130179490553313540249055331392714905533132548

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング