17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rain棒 水性用ミニローラー セット 1581390060

Rain棒 水性用ミニローラー セット

通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小回りのきく60mm幅の塗装用ミニローラーです。・速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    3
  • 材質
    ​ウ​レ​タ​ン
  • サイズ
    60mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    105
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    35
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    305
  • JANコード
    4905533135341
  • 重量 (g)
    88
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 注意事項3
    油性塗料には使用しないでください。
  • 内容量
    1本

型番:

1581390060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1581390060の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
3
材質
​ウ​レ​タ​ン
サイズ
60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
35
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
305
JANコード
4905533135341
重量(g)
88
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
注意事項3
油性塗料には使用しないでください。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1581390060

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りのきく60mm幅の塗装用ミニローラーです。
・速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 水性用ミニローラー セットの型番1581390060のページです。 型番1581390060に関する仕様情報を記載しております。
Rain棒 水性用ミニローラー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 多用途用ミニローラー セット
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格519289452452702241
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
ローラー寸法(インチ)333333
材質​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ンポリエステルポリエステル​ウ​レ​タ​ンポリエステル
サイズ60mm60mm60mm60mm60mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)10582828510582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)353327333533
よく一緒に購入される商品

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング