17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット 1581360060

Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット

通常単価(税別)
702
税込単価
772
通常出荷日:3日目

【特長】・小回りのきく60mm幅の塗装用ミニローラーです。・弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラ...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    3
  • 材質
    ​ウ​レ​タ​ン
  • サイズ
    60mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    105
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    35
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    305
  • JANコード
    4905533135334
  • 重量 (g)
    88
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 注意事項3
    普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
  • 内容量
    1本

型番:

1581360060
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1581360060の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
3
材質
​ウ​レ​タ​ン
サイズ
60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
35
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
305
JANコード
4905533135334
重量(g)
88
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
注意事項3
普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1581360060

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702
( 772 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りのきく60mm幅の塗装用ミニローラーです。
・弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。
・外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 砂骨材用ミニローラー セットの型番1581360060のページです。 型番1581360060に関する仕様情報を記載しております。
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア
レイン棒スモール砂骨材用セット
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格7024729251,307519452
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
ローラー寸法(インチ)336633
材質​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ンポリエステル
サイズ60mm60mm150mm150mm60mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)105828022010582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)353337373527

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング