17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット 1581350060

Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:3日目

【特長】・小回りのきく60mm幅の塗装用ミニローラーです。・入隅・タッチアップ作業など、狭いところをは...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    3
  • 材質
    ポリエステル
  • サイズ
    60mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    82
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    27
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    300
  • JANコード
    4905533135327
  • 重量 (g)
    88
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本

型番:

1581350060
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1581350060の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
3
材質
ポリエステル
サイズ
60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
82
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
27
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
300
JANコード
4905533135327
重量(g)
88
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1581350060

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りのきく60mm幅の塗装用ミニローラーです。
・入隅・タッチアップ作業など、狭いところをはじめあらゆる場面で役立ちます。
・塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。
・平滑面や内装の仕上に最適です。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 仕上げ用ミニローラー セットの型番1581350060のページです。 型番1581350060に関する仕様情報を記載しております。
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 多用途用ミニローラー セット
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格452241519452702289
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
ローラー寸法(インチ)333333
材質ポリエステルポリエステル​ウ​レ​タ​ンポリエステル​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン
サイズ60mm60mm60mm60mm60mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)82821058510582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)273335333533
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング