17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rain棒 ミニローラー専用ハンドル 1693120000

Rain棒 ミニローラー専用ハンドル

通常単価(税別)
257
税込単価
283
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・60mm幅のミニローラー専用のローラーハンドルです。・ミニローラー全種に対応します。

  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    45
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    25
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    280
  • JANコード
    4905533135297
  • 重量 (g)
    79
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。
  • 内容量
    1本

型番:

1693120000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1693120000の仕様・寸法情報

商品パッケージサイズ・幅(mm)
45
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
25
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
280
JANコード
4905533135297
重量(g)
79
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1693120000

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・60mm幅のミニローラー専用のローラーハンドルです。
・ミニローラー全種に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 ミニローラー専用ハンドルの型番1693120000のページです。 型番1693120000に関する仕様情報を記載しております。
Rain棒 ミニローラー専用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 ミニローラー専用ハンドル
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格257519452289372241
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
商品パッケージサイズ・幅(mm)45105828213582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)253527335033
商品パッケージサイズ・高さ(mm)2803053007023070
JANコード490553313529749055331353414905533135327490553313528049055331361714905533135266
重量(g)798888106510
よく一緒に購入される商品

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング