17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー多用途ローラー(マイクロファイバー) スペア

通常単価(税別)
405463
税込単価
446509
通常出荷日:3日目

【特長】・万能タイプ(中毛)のローラーの常識をくつがえすほどのきめ細かな仕上げが可能なローラーです。・...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    66
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    34
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

サイズ

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
100mm
150
4905533134702
20
1本
10個
6
150mm
190
4905533134719
28
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
3日目
463
( 509 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能タイプ(中毛)のローラーの常識をくつがえすほどのきめ細かな仕上げが可能なローラーです。
・油性・水性塗料どちらにもご使用でき、室内・屋外どちらの塗装にも最適なローラーです。
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもオススメの高機能ローラーです。
・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群で、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりになります。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー多用途ローラー(マイクロファイバー) スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー多用途ローラー(マイクロファイバー) スペア
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
Smoosy 多用途用スモールローラースペア
Smoosy 多用途レギュラーローラースペア
Rain棒 多用途用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格405-241417 -329 -452289
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル​ウ​レ​タ​ン
商品パッケージサイズ・幅(mm)668557658582
商品パッケージサイズ・奥行(mm)343333653333
注意事項1使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング