17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛 1581570007

PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛

通常単価(税別)
525
税込単価
578
通常出荷日:3日目

【特長】・塗料の飛び散りが少なく、圧膜塗装が可能なローラーです。・凹凸面や粗面など、主に外壁の塗装に最...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    7
  • 材質
    ポリエステル
  • サイズ
    7インチ
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    200
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    60
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    60
  • JANコード
    4905533134672
  • 重量 (g)
    64
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本

型番:

1581570007
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1581570007の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
7
材質
ポリエステル
サイズ
7インチ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
200
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
60
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
60
JANコード
4905533134672
重量(g)
64
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1581570007

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の飛び散りが少なく、圧膜塗装が可能なローラーです。
・凹凸面や粗面など、主に外壁の塗装に最適なローラーです。
・塗面の仕上り具合はゆず肌状になります。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛の型番1581570007のページです。 型番1581570007に関する仕様情報を記載しております。
PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
Smoosy 鉄部用スモールローラー セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格525519452289241692
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
ローラー寸法(インチ)733334
材質ポリエステル​ウ​レ​タ​ンポリエステル​ウ​レ​タ​ンポリエステルポリエステル
サイズ7インチ60mm60mm60mm60mm100mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)200105828282165
商品パッケージサイズ・奥行(mm)603527333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング