17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Smoosy 鉄部用スモールローラースペア
  • 1581530100
  • 1581530150

Smoosy 鉄部用スモールローラースペア

通常単価(税別)
461570
税込単価
507627
通常出荷日:3日目

【特長】・作業時に塗料の泡・抜け毛が少なく塗装含みに優れたローラーです。・門扉やフェンス等の鉄部の塗装...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    67
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    33
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

サイズ

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
100mm
150
4905533134573
21
1本
10個
6
150mm
200
4905533134580
30
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
3日目
570
( 627 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時に塗料の泡・抜け毛が少なく塗装含みに優れたローラーです。
・門扉やフェンス等の鉄部の塗装に最適なローラーです。
・塗面の仕上り具合はキメ細かい仕上がりになります。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Smoosy 鉄部用スモールローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Smoosy 鉄部用スモールローラースペア
Smoosy 鉄部用スモールローラーセット
Smoosy 鉄部用スモールローラー セット
Smoosy 多用途用スモールローラースペア
Smoosy 多用途レギュラーローラースペア
ツインパック スモール 短毛
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格461-802692417 -329 -636 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルアクリル
毛丈(mm)13131312125
商品パッケージサイズ・幅(mm)671951655765105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)333333336550
注意事項1使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング