17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

通常単価(税別)
514582
税込単価
565640
通常出荷日:3日目

【特長】・狭い入隅、細幅な面や小物の塗装に最適な水性用スモールローラーセットです。・速乾水性塗料及び接...

詳細を確認
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    35
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    330
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 油性塗料には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

サイズ

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
4
100mm
170
4905533132470
140
1本
10個
6
150mm
200
4905533132487
150
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
3日目
582
( 640 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・狭い入隅、細幅な面や小物の塗装に最適な水性用スモールローラーセットです。・速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 油性塗料には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア
Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格514-519289702925472
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品パッケージサイズ・奥行(mm)353533353733
商品パッケージサイズ・高さ(mm)3303057030521070
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング