ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

FRP-Gローラー セット
大塚刷毛製造
油性トタン用
カンペハピオ
高級サビ止めスプレー
シントーファミリー
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア 1691100150

Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア

通常単価(税別)
925
税込単価
1,018
通常出荷日:3日目

【特長】・弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。・外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    6
  • 材質
    ​ウ​レ​タ​ン
  • サイズ
    150mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    80
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    37
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    210
  • 材質詳細
    発泡ウレタン
  • JANコード
    4905533132401
  • 重量 (g)
    25
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 注意事項3
    普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
  • 内容量
    1本

型番:

1691100150
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1691100150の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
6
材質
​ウ​レ​タ​ン
サイズ
150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
80
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
37
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
210
材質詳細
発泡ウレタン
JANコード
4905533132401
重量(g)
25
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
注意事項3
普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1691100150

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。
・外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
・ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 砂骨材用スモールローラースペアの型番1691100150のページです。 型番1691100150に関する仕様情報を記載しております。
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア
レイン棒スモール砂骨材用セット
砂骨材・デザインレギュラーローラースペア
Rain棒 水性用ミニローラー セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格9257024721,3071,464519
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
ローラー寸法(インチ)633673
材質​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン
サイズ150mm60mm60mm150mm175mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)801058222070105
商品パッケージサイズ・奥行(mm)373533377035

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング