ファクトリーサプライ用品技術窓口

砂骨材・デザインレギュラーローラースペア 1691120175

砂骨材・デザインレギュラーローラースペア

通常単価(税別)
1,464
税込単価
1,610
通常出荷日:3日目

【特長】・弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。・外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    7
  • 材質
    ​ウ​レ​タ​ン
  • サイズ
    175mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    70
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    70
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    210
  • 材質詳細
    発泡ウレタン
  • JANコード
    4905533131121
  • 重量 (g)
    49
  • 注意事項1
    使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • 注意事項2
    ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
  • 注意事項3
    普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
  • 内容量
    1本

型番:

1691120175
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1691120175の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
7
材質
​ウ​レ​タ​ン
サイズ
175mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
70
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
70
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
210
材質詳細
発泡ウレタン
JANコード
4905533131121
重量(g)
49
注意事項1
使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
注意事項2
ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
注意事項3
普通の水性塗料に使用しても、凹凸模様には仕上がりませんので、ご注意ください。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1691120175

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464
( 1,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。
・外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
・ご使用になる際は、別売りの「レギュラーローラーハンドル 175mm」に装着してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

砂骨材・デザインレギュラーローラースペアの型番1691120175のページです。 型番1691120175に関する仕様情報を記載しております。
砂骨材・デザインレギュラーローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砂骨材・デザインレギュラーローラースペア
砂骨デザインレギュラーローラースペア 極細目
Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア
Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット
レイン棒スモール砂骨材用セット
Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格1,4641,9219257021,307472
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ローラー寸法(インチ)776363
材質​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン​ウ​レ​タ​ン
サイズ175mm175mm 極細目150mm60mm150mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)70708010522082
商品パッケージサイズ・奥行(mm)707037353733

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング