17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮設停止線

通常単価(税別)
9,395
税込単価
10,335
通常出荷日:1日目

PVC製の床用仮設停止線になります。簡単に設置ができる安全標識です。

型番:

AR-006
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-006の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識(床用)
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
幅(mm)
190
長さ(mm)
2300
厚み(mm)
10
トラスココード
489-7137
質量(g)
4500
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-006

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,395
( 10,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

PVC製の床用仮設停止線になります。
簡単に設置ができる安全標識です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設停止線の型番AR-006のページです。 型番AR-006に関する仕様情報を記載しております。
仮設停止線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮設停止線
規制標識(330-A) 一時停止 894-23B
交通構内標識 一時停止厳守 833-08C
警戒標識(212) 幅員減少 894-46B
作業主任者職務表示板(安全標識)
取付具 キーリング
メーカーアラオアズワンアズワンアズワンユニットユニット
通常価格9,39514,40011,30011,5502,717 -226 -
通常出荷日1日目8日目8日目8日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識(床用)安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)アルミアルミアルミその他その他
-----
幅(mm)190-----
長さ(mm)2300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング