ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様) E02272EW7.5

タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様)

通常単価(税別)
40,414
税込単価
44,455
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性防水素材ゴアテックスライニングを採用しています。・スリップ防止機能付です。・感電の危険...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    その他規格
  • 形状
    編上靴
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも+チャック式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    26.5
  • 先芯
    あり
  • トラスココード
    491-3043
  • 質量(g)
    1470
  • 材質
    防水革、ナイロン製アッパー/先芯:樹脂(米国試験材料協会ASTM InternationalのASTM F2413-11に準拠)
  • 仕様
    YKKサイドジッパー。EVAミッドソール。セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
  • 特長
    防水性、通気性。
  • 内容量
    1足

型番:

E02272EW7.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E02272EW7.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
その他規格
形状
編上靴
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
ひも+チャック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
26.5
先芯
あり
トラスココード
491-3043
質量(g)
1470
材質
防水革、ナイロン製アッパー/先芯:樹脂(米国試験材料協会ASTM InternationalのASTM F2413-11に準拠)
仕様
YKKサイドジッパー。EVAミッドソール。セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
特長
防水性、通気性。
内容量
1足

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E02272EW7.5

内容量

最小発注数量
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,414
( 44,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性防水素材ゴアテックスライニングを採用しています。
・スリップ防止機能付です。
・感電の危険から守ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様)の型番E02272EW7.5のページです。 型番E02272EW7.5に関する仕様情報を記載しております。
タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様)
タクティカルブーツ M-8
タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト
安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様
耐油衛生長アメ底白
カックスシューズ HZ-205
メーカーBates(ベイツ)Bates(ベイツ)Bates(ベイツ)シモン福山ゴム工業コーコス信岡
通常価格40,41417,10117,172 -6,6903,4651,233 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目3日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格その他規格規格無し規格無し-規格無し規格無し
形状編上靴編上靴編上靴短靴長靴短靴
静電気帯電防止機能ありなしなしありなしなし
甲被タイプひも+チャック式ひも無しひも+チャック式マジック式ひも無しひも無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング