17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじ径(M)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ種

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • ねじ径(インチ)

  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • 引張最大荷重(kN)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

ドリル径(mm)

引張最大荷重(kN)

外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6
25
M
11
-
8.5
5
8
4580473402625
6.700
473-4815
100個
8
30
M
13
-
10.5
10
10
4580473402632
12.000
473-4823
100個
10
40
M
15
-
12.5
17
12
4580473402649
22.000
473-4777
50個
12
50
M
18
-
16.5
22
16
4580473402656
54.000
473-4785
50個
-
40
W
15
W3/8
12.5
17
12
4580473402694
23
473-4793
50個
-
50
W
18
W1/2
16.5
22
16
4580473402700
53.000
473-4807
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
1日目
199
( 219 )
1日目
226
( 249 )
1日目
491
( 540 )
1日目
226
( 249 )
1日目
494
( 543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
・打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
【用途】
・コンクリート用。
・建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板等取付に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製
雌ねじアンカー (内部コーン打ち込み式)
本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
本体打込み式アンカー ステンレス製
メーカーケー・エフ・シーサンコーテクノエスコケー・エフ・シーケー・エフ・シーユニカ
通常価格150-157 -11,852 -274 -146 -658
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
本体材質ステンレスステンレス(SUS304系)ステンレスステンレスステンレス-
種類打込み棒アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト--
販売単位箱・パック-箱・パック---
材質詳細SUS304相当--SUS304--
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング