17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マウンティングブラケット MCシリーズ用

通常単価(税別)
19,999
税込単価
21,999
通常出荷日:2日目

【特長】・MCシリーズのホイールチョークを2つ連結させることができます。幅の広い大型車輪にも対応できま...

詳細を確認

型番:

MC1900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1900の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
トラスココード
490-4605
間口(mm)
914
質量(g)
7300
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC1900

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,999
( 21,999 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCシリーズのホイールチョークを2つ連結させることができます。幅の広い大型車輪にも対応できます。
【用途】
・MCシリーズのホイールチョークの連結に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングブラケット MCシリーズ用の型番MC1900のページです。 型番MC1900に関する仕様情報を記載しております。
マウンティングブラケット MCシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウンティングブラケット MCシリーズ用
車止め用固定金具セット
車止め ホイールチョーク(輸送大型車用)
車止め ホイールチョーク(建設機械・クレーン車用)
車止め ホイールチョーク
パーキングストップ カーストッパー
メーカーCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERS
通常価格19,9993,060 -6,051 -50,088 -4,521 -22,422 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッション
トラスココード490-4605-----
間口(mm)914-----
質量(g)7300-----
内容量1個1セット1個1個1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング