17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機用ダクト

通常単価(税別)
22,38562,032
税込単価
24,62468,235
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。・硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 本体生地厚み (mm)
    0.35
  • 耐熱温度 (℃)
    60~70
  • 材質1
    基布:ポリエステルターポリン
  • 材質2
    表面加工:塩ビシートをラミネート加工
  • 材質3
    吊り金具:SUS430
  • 仕様
    (財)日本防災協会認定品 オレンジ色(防災認定品)、吊り金具(SUS430)
  • 材質
    基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工
  • 内容量
    1本
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 硬鋼線(mm)

  • ダクト径(mm)

  • 長さ(m)

  • 適合送風機最大口径(mm)

  • 本体生地厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

硬鋼線(mm)

ダクト径(mm)

長さ(m)

適合送風機最大口径(mm)

本体生地厚さ(mm)

内容量

最小発注数量
479-9771
4562436941327
2300
2.6
130
2.5
125
-
1本
1個
479-9780
4562436941358
4500
2.6
130
5
125
-
1本
1個
479-9798
4562436941525
2600
3
155
2.5
150
0.35
1本
1個
479-9801
4562436941556
5200
3
155
5
150
0.35
1本
1個
479-9828
4562436942058
9600
3
205
5
200
0.35
1本
1個
479-9836
4562436942522
6000
3
255
2.5
250
0.35
1本
1個
479-9844
4562436942553
12000
3
255
5
250
0.35
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,385
( 24,624 )
4日目
32,228
( 35,451 )
1日目
26,031
( 28,634 )
1日目
37,772
( 41,549 )
1日目
51,643
( 56,807 )
1日目
41,533
( 45,686 )
1日目
62,032
( 68,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
・硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
・圧縮性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機用ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機用ダクト
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
集じん機小型タイプ
電動工具用集じん機 FRP80SB
集じん機(汎用小型タイプ)
超小型集じん機セット
メーカー高橋縫製スイデンリョウセイHiKOKI(旧日立工機)ムラコシ淀川電機製作所
通常価格22,385-96,500 -337,66027,848336,363 -110,492 -
通常出荷日1日目〜4日目11日目4日目15日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機集じん機
本体生地厚み(mm)0.35-----
耐熱温度(℃)60~70-----
材質1基布:ポリエステルターポリン-----
材質2表面加工:塩ビシートをラミネート加工-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング