17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデンクーラースタータキット G701

ガーデンクーラースタータキット

通常単価(税別)
2,908
税込単価
3,199
通常出荷日:1日目

【特長】・蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです・気化熱を利用することで、気温を下げることができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • ホース長さ (m)
    5.8
  • トラスココード
    361-1566
  • 質量 (g)
    504(セット)
  • 仕様
    ミストノズル3個、給水ホース長さ:4m
  • 材質
    塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
  • 内容量
    1セット(蛇口ニップルX1、コネクターX1、ホースX1、ホースエンドX1、ノズルX3、ナイロンクリップX5、取り付けネジX6)

型番:

G701
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G701の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
ホース長さ(m)
5.8
トラスココード
361-1566
質量(g)
504(セット)
仕様
ミストノズル3個、給水ホース長さ:4m
材質
塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
内容量
1セット(蛇口ニップルX1、コネクターX1、ホースX1、ホースエンドX1、ノズルX3、ナイロンクリップX5、取り付けネジX6)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G701

内容量

最小発注数量
1セット(蛇口ニップルX1、コネクターX1、ホースX1、ホースエンドX1、ノズルX3、ナイロンクリップX5、取り付けネジX6)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908
( 3,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです
・気化熱を利用することで、気温を下げることができます
・使用水量が少ないので、環境にも優しいです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガーデンクーラースタータキットの型番G701のページです。 型番G701に関する仕様情報を記載しております。
ガーデンクーラースタータキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデンクーラースタータキット
ガーデンクーラースターターキットロング
ガーデンクーラースタータキット ノズル
ガーデンクーラーホース
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミストファン CLJ-CSA
メーカータカギタカギタカギタカギスーパー工業いけうち
通常価格2,9083,8357241,050 -11,158,911435,617
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目8日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品ミストファンミストファン
ホース長さ(m)5.87.6----
トラスココード361-1566419-0769381-4262---
質量(g)504(セット)844(セット)32.4---
仕様ミストノズル3個、給水ホース長さ:4mミストノズル5個、給水ホース長さ:4m-耐圧/防藻、使用圧力:0.75MPa--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング