17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

長寿命リチウム電池(CR123A)【2~400個入り】

長寿命リチウム電池(CR123A)
通常単価(税別)
1,433203,147
税込単価
1,576223,462
通常出荷日:1日目~4日目

熱防御機能付き長寿命リチウム電池。【特長】・厳しい高温、低温の環境に耐えることが可能。・通常で10年間...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電圧安定性、耐候性に優れている

SF2CBの外観

SF2CBの外観

小型でありながら高輝度、ムラの無い光、頑丈で高い耐衝撃性

小型でありながら高輝度、ムラの無い光、頑丈で高い耐衝撃性

2本入り
(品番)SF2CB : タイプ : リチウム、電圧 : 3V、使用推奨期限 : 10年、質量 : 32 g / パック
12本入り
(品番)SF12BB : タイプ : リチウム、電圧 : 3V、使用推奨期限 : 10年、質量: 192 g / パック
2本入り
(品番)SF400-BULK : タイプ : リチウム、電圧 : 3V、使用推奨期限 : 10年、質量 : 6,400 g / パック

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
490-4966
32/パック
1パック(2個)
1パック

2個入り

490-4958
192/パック
1パック(12個)
1パック

12個入り

490-4974
6400/パック
1パック(400個)
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433
( 1,576 )
1日目
6,462
( 7,108 )
1日目
203,147
( 223,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

熱防御機能付き長寿命リチウム電池。
【特長】
・厳しい高温、低温の環境に耐えることが可能。
・通常で10年間保管できる高品質の米国製電池。
・アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長寿命リチウム電池(CR123A)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンパクトなLEDライトに使用
4
満足度:4.0
コンパクトなLEDライトに使用しています。LEDがコンパクトで、手のひらサイズが良かったので、それに合わせてリチウム電池...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長寿命リチウム電池(CR123A)
電池アダプター 単1形
コイン形リチウム電池 CR2025
アルカリボタン電池1個
アルカリ乾電池ボルテージ
アルカリ乾電池
メーカーSUREFIRE旭電機化成日立アプライアンスマクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)三菱電機
通常価格1,433-456257149494450
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目在庫品1日目14日目
商品タイプ筒型電池その他ボタン電池ボタン電池アルカリ乾電池アルカリ乾電池
種類その他単1形-その他積層形単4形
機能その他その他その他---
詳細タイプCR123A-----
使用推奨期限(年)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト