ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】・各種シンボルを360°全方向から読み取り可能で、金属面に印字されたコードや低コントラストコー...
詳細を確認
USBインターフェース(白)。

USBインターフェース(黒)。

フレキシブルスタンド。
| 品番 | 型番 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1-2885-01 | 1900gSR-1USB | USBインターフェース | 白 |
| 1-2885-02 | 1900gSR-2USB | USBインターフェース | 黒 |
| 1-2885-06 | 1902gSR-1USB | ワイヤレスモデル | 白 |
| 1-2885-07 | 1902gSR-2USB | ワイヤレスモデル | 黒 |
| 1-2885-08 | 1900gSR-0USB | 抗菌プラスチックモデル | 白 |
| 1-2885-05 | STAD-22F00-001-4 | フレキシブルスタンド | 高さ/約220mm |
※ 1-2885-05: バーコードリーダー用のフレキシブルスタンドとなります。
| 型番 | 1900gSR・1900HSR | 1902gSR |
|---|---|---|
| 光源 | LED(波長624±18nm) | 赤色LED(波長624±18nm) |
| ワイヤレス範囲 | - | 10m |
| 通信 | Bluetooth Class V2.1 | |
| 電源 | USBより供給 | リチウムイオン充電池(USBより供給) |
| サイズ | 71×160×104mm | 本体/71×160×104mm、通信ベース/102×81×132mm |
| 重量 | 147g(ケーブル除く) | 本体/214g 通信ベース/179g |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサー、838×640画素 | |
| 読み取り可能移動速度 | 6.1m/秒(UPC100%) | |
| 対応OS | Windows Vista®、Windows®7/8 | |
| 防塵・防滴規格 | IP41 | |
【特長】
・各種シンボルを360°全方向から読み取り可能で、金属面に印字されたコードや低コントラストコードにも使用できます。
・極小コードからダンポール等に大きく印字されたコードまで読み取りできます。
・スタンド(別売)にセットして自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1900gSRのみ)。
・1902gSRは通信ベースに最大7台のスキャナー接続が可能です。
【用途】
・バーコードの読み取り
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KIOXIA
ベーシックmicroSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):7,990円

ELPA朝日電器
手元スイッチ
4通常価格(税別):1,888円

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):3,229円~

エレコム
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
0通常価格(税別):6,418円

KIOXIA
ベーシックSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

サンワサプライ
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用
0通常価格(税別):2,800円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~