17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一次元バーコードリーダー 本体/オプション

通常単価(税別)
5,02752,721
税込単価
5,53057,993
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いもので...

詳細を確認

ご注意

  • 型番により仕様が異なりますのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダメージがあっても高速で読み取りが可能なバーコードリーダー

USBインターフェース。

USBインターフェース。

ワイヤレスモデル。

ワイヤレスモデル。

フレキシブルスタンド。

フレキシブルスタンド。

外形図と使用例

1-2884-01 外形図

1-2884-01 使用例

1-2884-11 使用例

製品仕様

品番型番仕様光源
1-2884-011300gUSBUSBインターフェース630*nm*可視赤色LED
1-2884-031202g-2USBワイヤレスモデル645~660*nm*可視光レーザー
1-2884-12PS-05-1000W-AACアダプタ1202g-2USB用
1-2884-11HFSTAND7Eフレキシブルスタンド高さ/250mm
型番1300g1202g
分解能0.0762mm0.088mm
スキャン速度270回/秒100回/秒
対応OSWindows Vista®、Windows®7/8
電源USBより供給リチウムイオン充電池(USBより供給)、
ACアダプタ(別売)
サイズ79×112×150mm本体/66×92×180mm、
通信ベース/67×97×200mm
重量160g(ケーブル除く)本体/180g、通信ベース/185g
防塵・防滴規格IP41IP42

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 光源

  • 電源

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

仕様

光源

電源

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

質量

対応OS

分解能

(mm)

スキャン速度

防塵・防滴規格

内容量

最小発注数量
本体:66×92×180、通信ベース:67×97×200
ワイヤレスモデル
645~660nm可視光レーザー
リチウムイオン充電池(USBより供給)、ACアダプタ(別売)
オプション
バーコードリーダー1202g-2USB
1202g-2USB
本体/180g、通信ベース/185g
Windows(R)XP/ViataTM/7/8
0.088
100回/秒
IP42
1台
1個
高さ:250
フレキシブルスタンド/1300gUSB用
-
-
オプション
一次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド
HFSTAND7E
-
-
-
-
-
1台
1個
-
ACアダプタ/1202g-2USB用
-
-
オプション
一次元バーコードリーダー用 ACアダプタ PS-05-1000W-A
PS-05-1000W-A
-
-
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,721
( 57,993 )
15日目
5,027
( 5,530 )
1日目
6,033
( 6,636 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。
<1300gUSB>
・スタンド(別売)にセットし自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1300gUSBのみ)。
<1202gUSB>
・ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。
・Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。

ご注意

  • 型番により仕様が異なりますのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一次元バーコードリーダー 本体/オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一次元バーコードリーダー 本体/オプション
二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
漏電保護タップ LBY-120C
OAダストカバー
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
2次元バーコードリーダー/オプション
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,027-6,4315,5009,780 -40,8003,895 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプその他その他タップその他その他その他
内容量1台1台1台1枚1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング