ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器

通常単価(税別)
55,204
税込単価
60,724
通常出荷日:4日目

【特長】・ワ​ー​リ​ン​グ​エ​キ​ス​ト​リ​ー​ム​ミ​ル​の​交​換​用​2​L​ポ​リ​カ​...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    2
  • その他
    オプション
  • 幅 (rpm)
    150
  • JANコード
    4580255602052
  • トラスココード
    452-7003
  • 質量(g)
    1260.0
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    280
  • 材質
    ポリカーボネート
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CAC95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAC95の仕様・寸法情報

容量(L)
2
その他
オプション
幅(rpm)
150
JANコード
4580255602052
トラスココード
452-7003
質量(g)
1260.0
奥行(mm)
150
高さ(mm)
280
材質
ポリカーボネート
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAC95

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,204
( 60,724 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワ​ー​リ​ン​グ​エ​キ​ス​ト​リ​ー​ム​ミ​ル​の​交​換​用​2​L​ポ​リ​カ​ー​ボ​ネ​イ​ト​容​器​で​す

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器の型番CAC95のページです。 型番CAC95に関する仕様情報を記載しております。
粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器
粉砕機ワーリング エキストリームミル
粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル
PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL
電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ
電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド
メーカーWARINGWARINGWARINGケニスアズワンアズワン
通常価格55,204195,381199,32112,54432,451 -16,283 -
通常出荷日4日目4日目5日目7日目1日目〜在庫品1日目〜
容量(L)2--0.0015--
その他オプション--オプションオプションオプション
幅(rpm)150220220---
JANコード458025560205245802556010314580255601048---
トラスココード452-7003456-0892456-0906---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング