17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルフクローズドラムカバー

通常単価(税別)
53,003
税込単価
58,303
通常出荷日:1日目

【特長】・FM規格です。・溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。・フタは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外径 (mm)
    710
  • 高さ (mm)
    71
  • トラスココード
    472-9285
  • JANコード
    0697841132665
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    スチール
  • レッド
  • 材質
    スチール
  • 内容量
    1個

型番:

J26750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J26750の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外径(mm)
710
高さ(mm)
71
トラスココード
472-9285
JANコード
0697841132665
質量(g)
7000.0
材質1
スチール
レッド
材質
スチール
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J26750

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,003
( 58,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM規格です。
・溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。
・フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。
・金具を使用してフタを開いておくことができます。
・万が一、ドラム缶内部で火気が発生しても、約74℃でリングが溶け、自動的にフタが閉まり、外部への火気の広がりを防止します。
【用途】
・オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に。
・溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフクローズドラムカバーの型番J26750のページです。 型番J26750に関する仕様情報を記載しております。
セルフクローズドラムカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフクローズドラムカバー
ベイパートラップドラムカバー
ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)
パワードラム(オープンタイプ)
ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用
2”NPT ドラム缶空気弁
メーカージャストライトジャストライトJFEドラムサービスコダマ樹脂ジャストライトエスコ
通常価格53,003127,16431,250 -10,422 -39,98036,748
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目5日目1日目
商品タイプ関連品関連品オープンタイプオープンタイプ-関連品
外径(mm)710710----
高さ(mm)71152----
トラスココード472-9285472-9293----
JANコード06978411326650697841009813----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング