17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミス リヤカー

通常単価(税別)
42,30857,693
税込単価
46,53963,462
通常出荷日:4日目

【特長】・本体はアルミ製でさびにくく軽量です。・タイヤはプラホイールエアタイヤ仕様です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一輪・リヤカー
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    アルミ合金
  • 高さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    600
  • タイヤタイプ
    14インチ
  • 材質
    アルミ合金、ゴム、PE
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様詳細

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様詳細

トラスココード

JANコード

質量(g)

積載面寸法(長さ×幅)(mm)

長さ(mm)

内容量

最小発注数量
-
489-5916
4535601000044
7000.0
860×600
1310
1台
1個
荷台面板張り
489-5908
4535601000129
10000.0
890×600
1340
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,308
( 46,539 )
4日目
57,693
( 63,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミ製でさびにくく軽量です。
・タイヤはプラホイールエアタイヤ仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミス リヤカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミス リヤカー
リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量
アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅
リヤカー 輪太郎 BS-1068
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付
コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー
メーカーアルミスアルミスアルインコハラックスハラックスハラックス
通常価格42,308-37,417 -119,37472,800286,099112,200 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目〜
商品タイプ一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)8080180120350180
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1アルミ合金アルミ合金----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング