ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミイチゴ台車  S

アルミイチゴ台車

通常単価(税別)
60,580
税込単価
66,638
通常出荷日:4日目

軽くて丈夫で錆びにくい、軽量いちご収穫台車。【特長】・タイヤ幅及び荷台の高さが簡単調整可能で、組立・分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    50
  • 本体/オプション
    本体
  • 積載面寸法(長さ) (mm)
    720
  • 積載面寸法(幅) (mm)
    625
  • トラスココード
    489-6017
  • JANコード
    4535601001683
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    650
  • 長さ(mm)
    340
  • 幅(mm)
    575
  • タイヤタイプ
    12インチ
  • 材質
    アルミ合金、ゴム、PE
  • 本体仕様
    組立式、固定キャスター4個
  • 内容量
    1台

型番:

S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミいちご台車 S型の仕様

アルミいちご台車 S型イメージ

アルミいちご台車 S型イメージ

  • ハウス・路地用に設計されている。
  • タイヤ幅及び荷台高さが簡単調整可能で、組立・分解も蝶ネジ式で素早く行える。
  • 空気入り12inchプラスチックホイール使用。

アルミいちご台車 S型の寸法

 

(単位:mm)

 

アルミいちご台車 S型の寸法図

アルミいちご台車 S型の寸法図

商品名荷台サイズ最丈積載量自重
アルミいちご台車S型上段 625×720mm
下段 575×340mm
50kg7.0kg

Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
50
本体/オプション
本体
積載面寸法(長さ)(mm)
720
積載面寸法(幅)(mm)
625
トラスココード
489-6017
JANコード
4535601001683
質量(g)
7000.0
材質1
アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
650
長さ(mm)
340
幅(mm)
575
タイヤタイプ
12インチ
材質
アルミ合金、ゴム、PE
本体仕様
組立式、固定キャスター4個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,580
( 66,638 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫で錆びにくい、軽量いちご収穫台車。
【特長】
・タイヤ幅及び荷台の高さが簡単調整可能で、組立・分解も蝶ネジ式で素早く行える。
【用途】
・いちご栽培専用の超軽量収穫台車。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミイチゴ台車 の型番Sのページです。 型番Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミイチゴ台車 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミイチゴ台車
アルミワーカー
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
アルミ製一輪車
電動式運搬台車 Eランナー
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
メーカーアルミスアルミスハラックスハラックストラスコ中山ハラックス
通常価格60,580190,70562,39637,069 -498,64157,015 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車一輪・リヤカー運搬車一輪・リヤカー
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)502501001001000100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
積載面寸法(長さ)(mm)720-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング