17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) DS-R

ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

通常単価(税別)
1,933
税込単価
2,126
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアラインレール用の端末金具。【特長】・ナローフックタイプのベルトをリングに引っ掛けて使用可能・エアラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアラインレール
  • 最大使用荷重 (t)
    0.77
  • JANコード
    4562468181166
  • トラスココード
    479-4729
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    本体:鋳鉄
  • 材質2
    リング:ステンレス
  • 長さ(mm)
    62
  • 適合金具
    エアラインレール
  • 材質
    本体:鋳鉄、リング:ステンレス
  • 仕様
    リング付
  • 内容量
    1個

型番:

DS-R
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DS-Rの外観寸法

DS-Rの外観寸法

 

(単位:mm)

 

仕様

  • 材質:鋳鉄/ステンレス
  • 自重:155g
  • 破断強度:2,300kgf

DS-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアラインレール
最大使用荷重(t)
0.77
JANコード
4562468181166
トラスココード
479-4729
質量(g)
200
材質1
本体:鋳鉄
材質2
リング:ステンレス
長さ(mm)
62
適合金具
エアラインレール
材質
本体:鋳鉄、リング:ステンレス
仕様
リング付
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DS-R

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,933
( 2,126 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアラインレール用の端末金具。
【特長】
・ナローフックタイプのベルトをリングに引っ掛けて使用可能
・エアラインレールとベルトを組み合わせて使用
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)の型番DS-Rのページです。 型番DS-Rに関する仕様情報を記載しております。
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
10t車のラッシング
5
満足度:5.0
エアラインレールにフックラッシングで使用しています。 価格もお手頃で床フックラッシングの代わりに満足の使い心地です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)
アシストリング(トラックレール用先端金具)
車イス固定ベルト(エアラインレール用/700mm)
ダブルビームソケット (トラックレール用先端金具)
ビームソケット (トラックレール用先端金具)
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格1,9338006,00018,8063,8001,100
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアラインレールエアラインレールトラックレールエアラインレールトラックレールトラックレール
最大使用荷重(t)0.770.50.30.180.750.15
JANコード456246818116645624681811594562468180961456246818122745624681809854562468180978
トラスココード479-4729479-5598479-4435479-4401479-5733479-5628
質量(g)20050200600.0500390

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング