17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックリリースアダプター (航空機用)

通常単価(税別)
20,00024,000
税込単価
22,00026,400
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ着脱が可能です。・様々な用途に合わせた固定が可能です。【用途】・エアラインレールを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアラインレール
  • 最大使用荷重 (t)
    0.66
  • 材質1
    スチール、樹脂
  • 幅(mm)
    35
  • 適合金具
    エアラインレール
  • 材質
    スチール、樹脂
  • 仕様
    406mm
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

内容量

最小発注数量
4562468181463
490-2459
760.0
252
1本
1個
4562468181470
490-2467
700.0
227
1本
1個
4562468181456
490-2475
1060.0
406
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
1日目
20,000
( 22,000 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ着脱が可能です。
・様々な用途に合わせた固定が可能です。
【用途】
・エアラインレールを使用しての様々な固定に。
・エアラインレール用多目的アダプター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリリースアダプター (航空機用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリリースアダプター (航空機用)
スリースタッドフィッティング(航空機用)
ツースタッドフィッティング(航空機用)
車イス固定ベルト (エアラインレール用) 前側固定用
ダブルビームソケット (トラックレール用先端金具)
ビームソケット (トラックレール用先端金具)
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格20,000-27,77720,0156,7983,8001,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレールトラックレールトラックレール
最大使用荷重(t)0.66550.180.750.15
材質1スチール、樹脂スチールスチールベルト:ポリエステルスチール本体:スチール
幅(mm)352319固定側0.045043
適合金具エアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレールトラックレールトラックレール
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング