17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ) AR-S

エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

通常単価(税別)
30,00023,883
税込単価
33,00026,271
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

軽量かつ堅牢なアルミ合金を使用した固定用レール。【特長】・エアラインレールと専用端末金具の組み合わせで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアラインレール
  • 詳細タイプ
    重量用・埋め込みタイプ
  • SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
  • 対応金具
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • JANコード
    4562468181135
  • トラスココード
    490-2505
  • 質量(g)
    2900
  • 材質1
    ジュラルミン
  • 長さ(mm)
    3000
  • 幅(mm)
    49
  • 適合金具
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • 高さ(mm)
    16
  • 材質
    ジュラルミン
  • 内容量
    1本

型番:

AR-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適

航空機座席の固定にも使用されている。航空機用に開発されたジュラルミン製のレールなので軽量かつ高強度を備えている。

航空機座席の固定にも使用されている。航空機用に開発されたジュラルミン製のレールなので軽量かつ高強度を備えている。

多種多様な荷物の運搬に適している。エアラインレールに装着する各種端末は、簡単に位置を移動できるので大きさの違う荷物にも柔軟に対応。

多種多様な荷物の運搬に適している。エアラインレールに装着する各種端末は、簡単に位置を移動できるので大きさの違う荷物にも柔軟に対応。

AR - S(重量用・埋め込みタイプ)の仕様

AR - Sの外観

AR - Sの外観

AR - Sの寸法図(単位 : mm)

AR - Sの寸法図(単位 : mm)

幅×長さ×高さ : 49×3,000×16mm、対応金具 : SS、DS、DS - R、DS - PR、QS、QS90、質量 : 2.9kg

AR-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアラインレール
詳細タイプ
重量用・埋め込みタイプ
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
対応金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
JANコード
4562468181135
トラスココード
490-2505
質量(g)
2900
材質1
ジュラルミン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
49
適合金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
高さ(mm)
16
材質
ジュラルミン
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-S

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,00023,883
( 26,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量かつ堅牢なアルミ合金を使用した固定用レール。
【特長】
・エアラインレールと専用端末金具の組み合わせで、さまざまな状況に対応した積載を実現
・航空機用に開発されたアルミ合金レールなので軽くて堅労
・埋込み式なのでレールが邪魔になることはない
【用途】
・床若しくは壁にエアラインレールを取り付け荷物等を固定
・ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれるのでどのような荷物もしっかりと固定可能
・清掃も簡単なのでウイング車・食品運搬車・冷凍車・福祉車両などの車輌での使用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)の型番AR-Sのページです。 型番AR-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1ピッチはいくつですか。
A
25.4mmです。
Q取付はどのようにしたら良いですか?
A
6mm用の皿ビスの穴を開け固定します。推奨のピッチは76.2mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)
エアラインレール (重量用)
エアラインレール軽量用
エアラインレール (中量用・フランジ付)
車イス固定ベルト (エアラインレール用) 前側固定用
ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格30,00020,00030,00030,0006,79814,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレール
詳細タイプ重量用・埋め込みタイプ重量用軽量用中量用前側固定用ダブルスタッドフィッティング・リング付
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90-グリーン
対応金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100エアラインレール-
JANコード45624681811354562468181111456246818110445624681811284562468181197-
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング