17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアラインレール (中量用・フランジ付)  AR-M-F

エアラインレール (中量用・フランジ付)

通常単価(税別)
30,000
税込単価
33,000
通常出荷日:1日目

多種多様な荷物の輸送に適応するエアラインレール。【特長】・シュチエーションにフレキシブルに対応し確実な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアラインレール
  • 詳細タイプ
    中量用
  • SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
  • 対応金具
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • JANコード
    4562468181128
  • トラスココード
    490-2491
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    ジュラルミン
  • 長さ(mm)
    3000
  • 幅(mm)
    65
  • 適合金具
    SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • 高さ(mm)
    11
  • 材質
    ジュラルミン
  • 内容量
    1本

型番:

AR-M-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

エアラインレール中量用(フランジ付き)AR-M-Fの外観

エアラインレール中量用(フランジ付き)AR-M-Fの外観

  • 材質:アルミ合金
  • 自重:2.5kg
  • 長さ:3,000mm
エアラインレール中量用(フランジ付き)AR-M-Fの拡大図

エアラインレール中量用(フランジ付き)AR-M-Fの拡大図

エアラインレール中量用(フランジ付き)AR-M-Fの寸法図

エアラインレール中量用(フランジ付き)AR-M-Fの寸法図

(単位:mm)

航空機座席の使用例

航空機座席の使用例

乗用車使用例(車種を問わずフレキシブルに使用可能)

乗用車使用例(車種を問わずフレキシブルに使用可能)

AR-M-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアラインレール
詳細タイプ
中量用
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
対応金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
JANコード
4562468181128
トラスココード
490-2491
質量(g)
2500.0
材質1
ジュラルミン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
65
適合金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
高さ(mm)
11
材質
ジュラルミン
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-M-F

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

多種多様な荷物の輸送に適応するエアラインレール。
【特長】
・シュチエーションにフレキシブルに対応し確実な積載が可能。
・ジュラルミン製レールなので軽くて丈夫。
・ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれる。
・清掃も簡単なので、ウイング車、食品運搬車、冷凍車などの使用に最適。
・アルミ合金のレールなので軽量かつ高強度を備えている。
・各種端末と組み合わせる事で簡単に固定位置を移動できるので大きさの違う荷物にも柔軟に対応。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアラインレール (中量用・フランジ付) の型番AR-M-Fのページです。 型番AR-M-Fに関する仕様情報を記載しております。
エアラインレール (中量用・フランジ付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラインレール (中量用・フランジ付)
エアラインレール (重量用)
エアラインレール軽量用
エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)
車イス固定ベルト (エアラインレール用) 前側固定用
ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格30,00020,00030,00030,0006,79814,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレールエアラインレール
詳細タイプ中量用重量用軽量用重量用・埋め込みタイプ前側固定用ダブルスタッドフィッティング・リング付
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90-グリーン
対応金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100エアラインレール-
JANコード45624681811284562468181111456246818110445624681811354562468181197-
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング